Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Monitorowanie i sterowanie
Promonitor NRF560

Do monitorowania i sterowania pracą inteligentnego przetwornika poziomu Proservo NMS5

  • Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Promonitor NRF560 jest panelem operatorsko-odczytowym przeznaczonym do współpracy z przetwornikami serii Proservo. Może być montowany przy podstawie zbiornika lub w miejscu oddalonym od niego o maksymalnie 1,200 m (lokalna komunikacja HART). Promonitor zapewnia wizualizację wartości zmierzonych poziomu i temperatury oraz statusu pracy. Ponadto umożliwia przesyłanie komend operacyjnych do Proservo NMS5 z lokalizacji dogodnej dla użytkownika.

Korzyści

  • Zdalne monitorowanie i sterowanie pracą przetwornika Proservo

  • Wizualizacja parametrów na podświetlanym, dwuwierszowym wyświetlaczu

  • Obsługa za pomocą 3 przycisków optycznych (Touch Control)

  • Matryca funkcji Endress+Hauser

  • Obudowa o stopniu ochrony IP67

  • Wykonanie przeciwwybuchowe do montażu na obszarach niebezpiecznych

Zastosowanie

Do monitorowania i sterowania pracą przetwornika Proservo NMS5.

  • Temperatura otoczenia: -20...+60°C (-4...+140°F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: DRM9700

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online