Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Memograph M RSG45

Zapis, wizualizacja, analiza i transmisja danych pomiarowych

  • Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 ©Endress+Hauser
  • Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 ©Endress+Hauser

Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych to elastyczny i wydajny system służący do organizacji danych pomiarowych. Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi, Memograph M można szybko i łatwo dostosować do każdej aplikacji pomiarowej. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelny prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych.

Korzyści

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa danych: zapis danych zabezpieczony przed modyfikacją, autoryzacja dostępu i uprawnień użytkowników oraz uwierzytelnianie podpisu elektronicznego (zgodność z FDA 21 CFR 11)

  • Moduł wejść HART: bezpośrednie podłączenie czujników HART zapewnia dokładność pomiaru wartości procesowych dla celów obliczeń i rejestracji

  • Brama HART: oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu dostępowi do obiektowych czujników HART za pośrednictwem oprogramowania FieldCare przy użyciu stacji Memograph M, bez przerywania pętli pomiarowej

  • Panel czołowy ze stali k.o. z ekranem dotykowym: łatwa obsługa w trudnych warunkach środowiskowych, np. w aplikacjach higienicznych lub w strefach zagrożonych wybuchem

  • Możliwości systemu: obsługa najczęściej stosowanych sieci obiektowych (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) umożliwia szybką integrację z różnymi systemami automatyki obiektowej

  • Wbudowany serwer WWW: zdalna obsługa i wizualizacja - niższe koszty konserwacji

  • Usługa WebDAV: przesyłanie plików zapisanych na karcie SD bezpośrednio na stację roboczą za pośrednictwem protokołu HTTP bez żadnego dodatkowego oprogramowania.

Zastosowanie

Memograph M można wykorzystywać w wielu dziedzinach. Przykładowo:

  • Kontrola procesów technologicznych

  • Energetyka

  • Monitorowanie i obliczenia sprawności pracy układu wytwarzania pary

  • Przemysł farmaceutyczny i spożywczy

  • Systemy aparatowe i przemysłowe; Instalacje do pasteryzacji mleka

  • Stacje monitoringu pomiarów środowiskowych i klimatycznych; Zbiorniki deszczowe przelewowe

  • Tworzenie dokumentacji w ramach systemu kontroli jakości produkcji

  • Procesy dozowania wraz z analizą szarży; Sygnalizacja wartości granicznych za pomocą SMS/Email; pakiet Tele-alarm

  • Aplikacje na stanowiskach kontrolnych i w laboratoriach

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: M3, ML, MT, MULCNT, MULEVT, MULRÜB, PRIEVT, Application manager RMM621, Memograph RSG10, Memograph S RSG12, Memograph M RSG40, TL, TN, TP