Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ecograph T RSG35
Rejestrator ekranowy

Elektroniczna rejestracja, wizualizacja i monitorowanie wartości procesowych.

  • ©Endress+Hauser

Bezpieczna, kompletna rejestracja i wizualizacja wszystkich sekwencji procesowych. Potrzeby monitoringu procesów i rejestracji danych stają się coraz bardziej skomplikowane. Ponieważ liczy się każda wartość pomiarowa, rejestrator Ecograph T RSG35 rejestruje, wizualizuje sygnały wszystkich podłączonych czujników analogowych i binarnych. Urządzenie jest łatwe w użyciu i posiada funkcje zapewniające oszczędność kosztów i uproszczenie odczytu danych. Dzięki różnym interfejsom komunikacyjnym, możliwa jest łatwa integracja z systemami automatyki.

Korzyści

  • Uniwersalność: do 12 wejść uniwersalnych umożliwia rejestrację sygnałów z wielu czujników pomiarowych

  • Przejrzysty układ: Wyświetlacz TFT 5.7" do wskazywania wartości mierzonych w maks. 4 grupach, opcje wizualizacji: wartości cyfrowe, wykres słupkowy i krzywe

  • Bezpieczeństwo: archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej i na zewnętrznej karcie SD

  • Prosta, intuicyjna obsługa lokalna za pomocą nawigatora (wielofunkcyjny przycisk obrotowy) lub z komputera PC za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW

  • Kompaktowa konstrukcja: mała głębokość zabudowy, oszczędność czasu i kosztów

  • Integracja z systemami poprzez najczęściej spotykane interfejsy komunikacyjne, m.in. Ethernet, RS232/RS485, USB oraz możliwość pracy jako urządzenie Modbus RTU/TCP slave

  • Powiadamianie o alarmach i sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych poprzez pocztę elektroniczną

Zastosowanie

Ecograph T jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań:

  • Monitoring jakości i ilości wody w branży gospodarki wodno-ściekowej

  • Monitoring procesów wytwarzania pary w elektrowniach

  • Rejestracja i prezentacja krytycznych parametrów procesu produkcyjnego, np.: monitoring temperatury

  • Monitoring poziomu cieczy, materiałów sypkich w zbiornikach magazynowych

  • Monitoring zużycia mediów użytkowych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: CHROML, CHROMP, Chromalog SP CHROSP, MULLOG, MULVAR, PRILOG, RD10, RD10S, Alphalog RSA10, Ecograph RSG20, Ecograph A RSG22, Ecograph C RSG24, Ecograph T RSG30, Chroma-Log SL RSL, Chromalog T RSL30