Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Serwer obiektowy WirelessHART Fieldgate SWG70

Inteligentny serwer obiektowy WirelessHART z interfejsem Ethernet i RS-485

  • Serwer WirelessHART Fieldgate SWG70 z interfejsem Ethernet i RS-485 © Endress+Hauser

Serwer obiektowy WirelessHART Fieldgate SWG70 Endress+Hauser służy do komunikacji między urządzeniami pracującymi w sieci WirelessHART a sieciami obiektowymi wykorzystującymi Ethernet lub RS485 jako warstwę fizyczną. Serwer jest przystosowany do pracy w strefie Z2 zagrożonej wybuchem i posiada iskrobezpieczne gniazdo do podłączenia anteny. Zależnie od aplikacji, może być zastosowana antena wbudowana lub zewnętrzna.

Korzyści

  • Łatwe zamówienie i diagnoza samoorganizującego się serwera WirelessHART

  • Bezproblemowa integracja danych o urządzeniu z nadrzędnymi aplikacjami systemowymi o standardowych protokołach takich jak: MODBUS, EtherNet/IP, HART-IP lub OPC

  • Bezprzewodowa konfiguracja i zarządzanie inteligentnymi urządzeniami terenowymi w zakładzie przy użyciu FieldCare

  • Elastyczna praca Fieldgate w strefach zagrożenia wybuchem