Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

RNS221
Zasilacz przetworników pomiarowych do montażu na szynie DIN

Zasilanie dwóch czujników lub przetworników 2-przewodowych

  • ©Endress+Hauser

Zasilacz posiada 2 galwanicznie izolowane wyjścia do zasilania czujników i przetworników pomiarowych. Wbudowany rezystor komunikacyjny umożliwia dwukierunkową komunikację HART® z inteligentnymi przetwornikami pomiarowymi.

Korzyści

  • Separacja galwaniczna wszystkich obwodów

  • Interfejs HART® z wbudowanym rezystorem komunikacyjnym 250 Ω

  • Szeroki zakres napięć zasilających: 20...250 V AC/DC, 50/60 Hz

  • Obudowa do montażu na szynie DIN wg IEC 60715

Zastosowanie

Zasilacz RNS 221 służy do zasilania 2-przewodowych czujników lub przetworników pomiarowych, zapewniając jednocześnie separację galwaniczną wszystkich obwodów. Przeznaczony jest wyłącznie do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem.

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: NX9120, NX9121

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online