Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

EngyVolt RV12
Wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej

Pomiar napięcia, częstotliwości, prądu, mocy i energii czynnej i biernej pobranej i oddanej

  • ©Endress+Hauser

Wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej jest przeznaczony do pomiaru, wskazywania i przesyłania parametrów elektrycznych instalacji niskonapięciowych o maksymalnym znamionowym napięciu międzyfazowym 500 V, mierzony obwód prądowy jest podłączony do licznika poprzez niskoprądowy przekładnik prądowy. Jest on przeznaczony do stosowania w instalacjach jednofazowych oraz trójfazowych 3- lub 4-przewodowych. Licznik EngyVolt RV12 mierzy napięcie, częstotliwość, prąd, moc, współczynnik mocy, całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD), energię czynną i bierną.

Korzyści

  • Przyrząd wielofunkcyjny

  • Wyjście impulsowe oraz RS485 MODBUS

  • Montaż na szynie DIN

  • Łatwy w użyciu

Zastosowanie

For measuring voltage, frequency, current, power, as well as imported and exported active and reactive power

  • in low-voltage systems with a maximum nominal voltage of 500 V L-L (289 V L/N)

  • in single-phase and three-phase power systems with 3 or 4 wires

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online