Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

EngyCal RH33
Licznik ciepła i chłodu

Licznik ciepła z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych do rejestracji i rozliczeń ilości ciepła/chłodu oddanego przez wodę.

  • ©Endress+Hauser

Licznik ciepła i chłodu RH33 jest przeznaczony do instalacji, w których wykorzystywane są ciekłe nośniki ciepła.
Służy do wyliczania energii cieplnej zawartej w wodzie, mieszaninach woda/glikol oraz innych cieczach zgodnie z normą EN1434 Urządzenie posiada funkcję elektronicznego dopasowania czujników temperatury.
Oprogramowanie obsługowe (dostępne jako akcesoria), powala kontrolować koszty zużycia mediów energetycznych.
Urządzenie posiada dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowch i umożliwia dwukierunkowy pomiar przepływu np. podczas ładowania/rozładowania akumulatora ciepła.

Korzyści

  • Przejrzyste dane o zużyciu energii pozwalają obniżyć koszty zużycia mediów energetycznych

  • Elektronicznie parowane i posiadające certyfikat kalibracji czujniki temperatury gwarantują najwyższą dokładność oraz umożliwiają wymianę pojedynczego czujnika temperatury na obiekcie (bez ponownej legalizacji!)

  • Licznik taryfowy dla optymalnej przejrzystości kosztów

  • Szczegółowa rejestracja parametrów bieżących, wskazań liczników, komunikatów o błędach, przekroczenia wartości granicznych oraz zmian parametrów roboczych

  • Standardowe modele umożliwiają podłączenie oraz zasilanie całej gamy przetworników przepływu oraz punktów pomiaru temperatury

  • Zdalny odczyt danych pomiarowych poprzez Ethernet lub inne magistrale obiektowe

  • Sprawdzona i certyfikowana niezawodność i dokładność

Zastosowanie

  • Sprawdzona i certyfikowana niezawodność i dokładność

  • Przejrzyste dane o zużyciu energii pozwalają obniżyć koszty zużycia mediów energetycznych

  • Szybkie uruchomienie dzięki łatwej obsłudze w języku polskim oraz wyświetlaniu pełnych opisów tekstowych

  • Rejestracja o rozliczenia ilości ciepła i chłodu oddanego przez cieczy lub parę

  • Obliczenia objętości w warunkach normalnych, różnicy temperatur, ilości ciepła, mocy

  • Dwukierunkowy pomiar przepływu w układach grzewczych i chłodniczych

  • Monitorowanie i optymalizacja kosztów zużycia energii w budynkach