Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

EngyCal RS33
Przelicznik pary

Przelicznik pary do rejestracji i pomiarów strumienia masy i energii w aplikacjach pary nasyconej i przegrzanej

  • RS33, Przelicznik pary do aplikacji pary nasyconej i przegrzanej ©Endress+Hauser

Przelicznik pary RS33 służy do rejestracji strumienia masy i energii w instalacjach pary nasyconej i przegrzanej. Obliczenia są oparte na wartościach mierzonych parametrów procesowych: strumienia objętości, temperatury i/lub ciśnienia.
Obliczenia strumienia energii i masy pary przez przelicznik EngyCal RS33 są wykonywane zgodnie ze standardem przemysłowym IAPWS IF97. Parametry procesowe takie, jak gęstość i entalpia pary są obliczane w oparciu o wartości wejściowe ciśnienia i temperatury.

Korzyści

  • Kompensacja pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień

  • Wykonywanie obliczeń zgodnie z międzynarodowymi tablicami pary wodnej

  • Elektroniczne parowanie czujników temperatury (dopasowanie czujnika do przetwornika) przez jednostkę obliczeniową zapewnia wysoką dokładność pomiaru temperatury

  • Szczegółowa rejestracja parametrów bieżących, wskazań liczników, komunikatów o błędach, przekroczenia wartości granicznych oraz zmian parametrów roboczych

  • Standardowe modele umożliwiają podłączenie oraz zasilanie całej gamy przetworników przepływu, punktów pomiaru temperatury i ciśnienia

  • Zdalny odczyt danych pomiarowych poprzez Ethernet lub inne magistrale obiektowe

  • Licznik pracy podczas awarii podaje przejrzyste dane w przypadku wystąpienia awarii lub alarmu

Zastosowanie

  • Recording and billing energy quantities in steam applications (steam heat quantity, steam heat differential)

Typical applications include:

  • Food industry

  • Chemical industry

  • Pharmaceutical industry

  • Power plants

  • Building systems and plant engineering