Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zarządzanie zbiornikami
Moduł Tankvision Host Link NXA822

Moduł do komunikacji z systemem nadrzędnym za pomocą protokołu Modbus

  • Moduł Host Link NXA822 ©Endress+Hauser

Tankvision NXA822 (Host Link) to moduł do komunikacji z systemem nadrzędnym (PLC lub DCS) za pomocą protokołu Modbus. Tankvision jest systemem do nadzoru zbiorników w składach podatkowych i na terminalach paliwowych, obsługiwanym przez standardową przeglądarkę internetową. Nie wymaga on dodatkowego oprogramowania oraz opłat licencyjnych. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej w sieci lokalnej (LAN). Dzięki modułowej konstrukcji, system doskonale nadaje się do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

Korzyści

  • Wydajny przemysłowy system operacyjny z dedykowanym oprogramowaniem zapewniający wysoką stabilność i szerokie możliwości zastosowań

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

  • Konstrukcja modułowa – można ją łatwo dopasować do każdego zastosowania i w miarę potrzeby rozbudowywać

  • Konfiguracja, uruchomienie i obsługa z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności zakupu specjalnego oprogramowania

  • Dostęp dla nawet 10 użytkowników Tankvision z każdego komputera w sieci LAN

  • Predefiniowane lub dopasowane do wymagań operatora ekrany wizualizacyjne zbiorników oraz arkusze raportów z wydań i przyjęć

  • Wspólna platforma sprzętowa dla wszystkich elementów; brak twardych dysków i wentylatorów - unikatowa trwałość

Zastosowanie

Moduł do komunikacji z systemem nadrzędnym (PLC lub DCS) za pomocą protokołu Modbus. System doskonale nadaje się do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

  • Temperatura otoczenia: -40...+60°C (-40...+140°F)

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: NRM571, NRS57, NXS310