Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

WirelessHART Adapter SWA70

Inteligentny adapter WirelessHART z zasilaniem dla urządzeń terenowych

  • © Endress+Hauser

Adapter WirelessHART SWA70 produkcji Endress+Hauser służy jako moduł interfejsu do bezprzewodowej transmisji sygnałów 4..20 mA/HART z podłączonych do WirelessHART Fieldgate urządzeń terenowych. Jest zasilany przez baterię lub przez zewnętrzne agregaty. Adapter WirelessHART może być stosowany także na niebezpiecznym i ryzykownym obszarze działań.

Korzyści

  • Szybka rozbudowa urządzeń HART do obsługi technologii WirelessHART

  • Szybka integracja urządzeń z interfejsem 4...20 mA z siecią WirelessHART

  • Do pojedynczego adaptera SWA70 można podłączyć jedno urządzenie z interfejsem 4...20 mA lub maksymalnie 4 urządzenia HART (w trybie multidrop)

  • Obsługa trybu Burst i powiadamiania o zdarzeniach dla adaptera jak i dla podłączonych urządzeń

  • Podłączenie oddalonych i trudnodostępnych urządzeń HART ze sterownią zakładu bez kosztownego okablowania

  • Proste planowanie, łatwa instalacja i szybka integracja

Zastosowanie

  • Optymalizacja procesu

    Kontrola i optymalizacja poszczególnych działów zakładu pracy, mniejszym kosztem i nakładem pracy dzięki podłączeniu się do Adaptera WirelessHART

  • Monitorowanie zbiorników i silosów/zarządzanie stanem magazynowym:

    Wartości mierzone oraz status urządzenia i baterii zasilającej są przesyłane w regularnych odstępach czasu do systemu nadrzędnego.

  • Monitorowanie stanu urządzeń:

    Urządzenia bezprzewodowe instalowane są w krytycznych punktach urządzenia, gdzie utrudniony jest dostęp lub występują wysokie koszty okablowania. Dzięki lepszemu przepływowi danych zwiększa się niezawodność i bezpieczeństwo instalacji.