Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

RIA46
Wskaźnik obiektowy z przetwornikiem sygnałów pomiarowych

Wielofunkcyjny wskaźnik obiektowy do monitorowania i sygnalizacji analogowych wartości mierzonych

  • Wskaźnik obiektowy z funkcją regulacji dwustawnej ©Endress+Hauser

Wskaźnik obiektowy do wyświetlania, analizowania i obliczania analogowych wartości mierzonych. Możliwość zasilania czujników 2-przewodowych przez wbudowany zasilacz pętli prądowej. Uniwersalne wejścia pomiarowe umożliwiają podłączenie czujników prądowych, napięciowych, rezystancyjnych, termometrów RTD i termopar. Monitorowanie i sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych poprzez wyjścia przekaźnikowe. Sygnały procesowe mogą być przesyłane przez wyjścia analogowe. Zintegrowany pakiet aplikacyjny do pomiaru różnicy ciśnień umożliwia łatwe i szybkie uruchomienie punktu pomiarowego w aplikacjach pomiarowych różnicy ciśnień.

Korzyści

  • 5-cyfrowy, 7-segmentowy podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

  • 1 lub 2 wejścia uniwersalne

  • 2 wyjścia przekaźnikowe (opcja)

  • Rejestracja przekroczeń wartości granicznych (wbudowana pamięć)

  • 1 lub 2 wartości obliczane i tabela linearyzacji

  • Sygnalizacja statusu (wyjście typu "otwarty kolektor")

  • Certyfikat SIL2 (opcja)