Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zarządzanie zbiornikami
Moduł Tankvision Data Concentrator NXA821

Gromadzi dane z kilku podłączonych modułów Tank Scanner NXA820

  • Moduł Tankvision NXA821 ©Endress+Hauser

Moduł Tankvision Data Concentrator NXA821 to moduł, który gromadzi dane z kilku modułów Tank Scanner NXA820. Tankvision to system zarządzania stanami magazynowymi, obsługiwany za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, niewymagający zakupu specjalnego oprogramowania ani uiszczania opłat licencyjnych. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej w sieci lokalnej (LAN). Dzięki modułowej konstrukcji, system doskonale nadaje się do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

Korzyści

  • Wydajny przemysłowy system operacyjny z dedykowanym oprogramowaniem zapewniający wysoką stabilność i szerokie możliwości zastosowań

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

  • Modułowa budowa systemu, pozwalająca na jego elastyczną rozbudowę w zależności od potrzeb

  • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania

  • Dostęp dla nawet 10 użytkowników Tankvision z każdego komputera w sieci LAN

  • Predefiniowane lub dopasowane do wymagań operatora ekrany wizualizacyjne zbiorników oraz arkusze raportów z wydań i przyjęć

  • Wspólna platforma sprzętowa dla wszystkich elementów; brak twardych dysków i wentylatorów - unikatowa trwałość

Zastosowanie

Gromadzi dane z kilku modułów Tank Scanner NXA820 Przeznaczony do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

  • Temperatura otoczenia: -40...+60°C (-40...+140°F)

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: NRM571, NRS57, NXS310

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online