Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Minilog B, RDL10
Rejestrator danych

Rejestrator danych do wskazywania i zapisu wartości mierzonych przez czujniki podłączone do wejścia analogowego i binarnego.

  • ©Endress+Hauser

Rejestrator danych do aplikacji autonomicznych. Minilog B służy do wskazywania i rejestracji danych pomiarowych z czujników analogowych i binarnych. Może być stosowany tam, gdzie niezbędny jest rejestrator o kompaktowej konstrukcji. Oprócz zapisu danych, rejestrator monitoruje również dwie wartości zadane. Przekroczenie wartości zadanych jest sygnalizowane na wyświetlaczu. Dodatkowo istnieje możliwość przesyłania komunikatów do komputera lub telefonu komórkowego poprzez sieć telefoniczną lub bezprzewodowy modem (opcja Tele-alarm).

Korzyści

  • Możliwość podłączenia czujników: prądowego 0/4...20 mA, napięciowego 0...1 V oraz styku bezpotencjałowego umożliwiającego rejestrację zdarzeń i zliczanie impulsów

  • Rejestracja wartości chwilowych, minimalnych, maksymalnych i średnich

  • Możliwość przechowywania do 64 000 wartości mierzonych wraz z datą i czasem ich rejestracji

  • Programowalny cykl pracy pamięci (od 1 minuty do 24 godzin)

  • Autonomiczne zasilanie z baterii oraz możliwość zasilania zewnętrznego

  • Odporna, kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP 65/NEMA4

  • Wygodna parametryzacja i analiza danych za pomocą oprogramowania ReadWin 2000

Zastosowanie

  • Możliwość zapisu wartości mierzonych temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, npoziomu i wartości analitycznych

  • Monitorowanie temperatury: pomiar temperatury podczas składowania i transportu

  • Rejestracja czasów trwania poszczególnych procesów

  • Kontrola dostępu do danych

  • Rejestracja danych bezpośrednich i wielkości sumarycznych

  • Rejestracja wielkości sumarycznych poprzez integrację sygnału analogowego

  • Automatyczna rejestracja i archiwizacja wartości mierzonych

  • Uruchamianie zapisu wartości analogowych przy pomocy zewnętrznego cyfrowego sygnału sterującego

  • Zapis daty i czasu uruchomienia i wyłączenia rejestracji (sygnały ON/OFF)