Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Memograph M RSG40
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych

Elektroniczna rejestracja, wizualizacja i monitorowanie wartości procesowych.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Bezpieczna, kompletna rejestracja i wizualizacja wszystkich sekwencji procesowych. Stacja Memograph M RSG40 posiada wiele funkcji, charakteryzuje się modułową konstrukcją oraz intuicyjną koncepcją obsługi. Jasny, 7-calowy wyświetlacz TFT umożliwia prezentację wartości procesowych display m.in. w postaci krzywych, wykresu kołowego lub grafiki procesowej. Memograph M jest dostarczany wraz z pakietami oprogramowania dostosowanymi do konkretnej aplikacji. Memograph M - Więcej niż tylko rejestrator!

Korzyści

  • Czytelna wizualizacja: 7-calowy wyświetlacz TFT zapewniający optymalną czytelność

  • Bezpieczeństwo: System autoryzacji dostępu i uprawnień użytkowników oraz uwierzytelniania podpisu elektronicznego (zgodność z FDA 21 CFR 11)

  • Uniwersalność: możliwość wyboru trybu wyświetlania np. wskaźniki analogowe, grafika procesowa, wykres kołowy

  • Przejrzysty rejestr zdarzeń: system zarządzania alarmami aktywnymi, potwierdzonymi i historycznymi

  • Praktyczne wykonanie: głębokość montażowa 158 mm, panel czołowy IP65, NEMA4, obsługa za pomocą zewnętrznej klawiatury USB, wydruk danych na drukarce podłączonej do gniazda USB

  • Nieograniczone możliwości komunikacyjne: wbudowany serwer WWW, interfejsy do sieci obiektowych (Profibus, Modbus), obsługa powszechnie stosowanych protokołów i interfejsów, takich jak USB, TCP/IP, OPC i Ethernet

  • Funkcje informacyjne: wyszukiwanie zdarzeń, automatyczna analiza sygnału

Zastosowanie

Rejestracja, analiza, przetwarzanie i archiwizacja danych z procesów przemysłowych:

  • kontrola procesów technologicznych i jakości produktów w przemyśle chemicznym i pokrewnych

  • energetyka

  • przemysł farmaceutyczny i spożywczy

  • ochrona środowiska

  • gospodarka wodna i ściekowa

  • instalacje badawcze i laboratoryjne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: M3, ML, MT, MULCNT, MULEVT, MULRÜB, PRIEVT, Memograph RSG10, TL, TN, TP

Następna wersja: Memograph M RSG45