Osłony termometryczne
Osłony termometryczne do czujników temperatury w różnych zastosowaniach przemysłowych
Osłona termometryczna to część termometru mająca bezpośredni kontakt z mierzonym medium, która chroni czujnik temperatury przed trudnymi warunkami procesowymi, takimi jak wysokie ciśnienie, duża prędkość przepływu i korozja, kiedy termometr nie może być umieszczony bezpośrednio w medium. Osłona termometryczna zapewnia także możliwość wymiany wkładu pomiarowego bez przerywania procesu. Zasadniczo osłony dzielą się na osłony wykonane z rur spawanych i osłony wykonane z wierconego materiału prętowego.
You've viewed 8 of 32 products
Osłony termometryczne i tulejki ochronne
Opis oferty
Nasze bogate portfolio osłon termometrycznych obejmuje:
- Połączenia procesowe gwintowane, spawane, zaciskowe i kołnierzowe do wszystkich zastosowań przemysłowych
- Osłony termometryczne do zastosowań higienicznych
- Osłony termometryczne niestandardowe
- Osłony termometryczne prętowe
W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru
Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Czujniki rezystancyjne znajdują zastosowanie do pomiaru temperatur w zakresie od -200 °C do ok. 600 °C i wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz stabilnością długoterminową. Najczęściej używane typy czujników rezystancyjnych to Pt100 lub PT1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
Termopary (TC): zasada pomiaru
Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).
Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1.800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na drgania.
Korzyści
- Zwiększają trwałość wkładki pomiarowej, chroniąc ją przed wpływem medium procesowego
- Umożliwia wymianę wkładów pomiarowych w trudnych warunkach procesowych
- Zapewniają stabilność mechaniczną w warunkach ciśnienia i przepływu