Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Termometr termoparowy do pomiaru wysokich temperatur - TAF16

Termopara wysokotemperaturowa - TAF16

Przeznaczona do ekstremalnie wysokich temperatur procesu w produkcji cementu, obróbce stali, spalarniach i w piecach fluidalnych

TAF16
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Type J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)
    Type N:
    -40 °C ...1.150 °C
    (-40 °F ...2102 °F)
    Type S:
    0 °C ...1.400 °C
    (32 °F ...2.552 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 4.525,00 mm (178,15'')

Zastosowanie

W punktach pomiarowych o ekstremalnie wysokiej temperaturze medium konieczne jest zastosowanie termometrów wysokotemperaturowych z ceramiczną lub metalową osłoną i termoparą wykonaną z metali specjalnych takich, jak platyna czy rod. Osłona wykonana z materiałów specjalnych chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi od medium procesowego i wydłuża trwałość zastosowanych czujników. Prowadzi to do oszczędności kosztów związanych z konserwacją punktu pomiarowego, poprawy jakości produktów oraz większego bezpieczeństwa instalacji.

  • Do zastosowań w produkcji cementu, obróbce stali, spalarniach i w piecach fluidalnych. Termometr TAF16 zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą oraz metalową lub ceramiczną osłonę wewnętrzną

  • Temperatura medium do +1700 °C (+3092 °F)

Korzyści

  • Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu w osłonach termometrycznych innowacyjnych materiałów o wysokiej odporności na ścieranie i na działanie środków chemicznych

  • Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych

  • Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki dostępnym częściom zamiennym

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products