Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TAF12D
Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

Zastosowanie w piecach do wypalania ceramiki, cegieł, przemyśle produkcji porcelany i szkła.

  • Omnigrad S TAF12D ©Endress+Hauser

W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi ze metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona oraz płaszcz wewnętrzny wykonany z materiałów ceramicznych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.

Korzyści

  • Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej

  • Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych

  • Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym

Zastosowanie

Termometr TAF12D zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu R, S lub B) wykonaną z przewodów termoelektrycznych ze stopu metali szlachetnych (Pt-Rh) w izolacji ceramicznej oraz w podwójnej osłonie ceramicznej (typ KER530, KER610 lub KER710).

Zabudowa w instalacji procesowej realizowana jest za pomocą kołnierza przesuwnego lub przesuwnej mufy gwintowanej, zapewniającego gazoszczelne połączenie.

Wszystkie termometry TAF posiadają aluminiową główkę przyłączeniową (norma DIN) oraz tuleję metalową (umożliwiającą wprowadzenie termometru do instalacji procesowej).