Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTHERM TT411
Osłona termometryczna

Specjalnie do zastosowań higienicznych i aseptycznych w branży spożywczej, farmaceutycznej, biochemicznej i kosmetycznej.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Przeznaczona szczególnie do rurociągów higienicznych i aseptycznych oraz pojemników i zbiorników, nawet przy bardzo małej długości zanurzeniowej. Zwiększona ochrona czujnika temperatury od wpływów czynników fizycznych i chemicznych. Idealna do wszystkich punktów pomiarowych, wymagających okresowej kalibracji przez prostą wymianę wkładu w procesach zamkniętych.

Korzyści

  • iTHERM QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej kalibracji bez użycia narzędzi

  • Ponad 50 higienicznych przyłączy technologicznych

  • Asortyment obejmujący wersje metryczne i imperialne

  • Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE

  • Opcjonalnie: wersja materiałowa 1.4435, zawartość ferrytu delta < 1%

  • Szybka odpowiedź pomiarowa dzięki cienkościennej, zredukowanej końcówce

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: TA14, Pipe thermowell TW45, Bar stock thermowell TW47