Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TMT142R
Termometr RTD, przetwornik obiektowy, wyświetlacz

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

  • ©Endress+Hauser

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Certyfikaty i testy potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa przez termometr. Zastosowanie przetwornika zapewnia wyższą dokładność i niezawodność podczas eksploatacji w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).

Korzyści

  • Programowanie przetwornika poprzez protokół HART®: lokalnie za pomocą komunikatora ręcznego (DXR375) lub zdalnie za pomocą komputera PC

  • Podświetlany, obracany wyświetlacz

  • Pojedynczy czujnik Pt100 w wersji 3- lub 4-przewodowej

  • Natychmiastowe detekcja za niskiego napięcia: zabezpieczenie przed generowaniem błędnych wartości mierzonych

  • Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur pracy

  • Dopuszczenia: ATEX (EEx ia, EEx d i strefa zagrożenia wybuchem pyłów), FM i CSA (IS, NI, XP i DIP)

  • Funkcja symulacji prądu wyjściowego

Zastosowanie

Kompaktowy termometr rezystancyjny z przetwornikiem temperatury Omnigrad S TMT142R został skonstruowany pod kątem spełnienia wymogów w obszarach takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny i energetyczny.

Odpowiedni jest również do zastosowań ogólnych.

Kompaktowy termometr TMT142R składa się z czujnika termorezystancyjnego Pt 100 oraz 2-przewodowego przetwornika temperatury z wyjściem 4 ... 20 mA, programowanego za pomocą protokołu HART®.

Uniwersalna konstrukcja termometru zapewnia łatwą adaptację do wszelkich zadań pomiarowych w różnorodnych procesach przemysłowych.