Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Easytemp® TMR31
Termometr kompaktowy

Kompaktowy, szybka odpowiedź pomiarowa, wysoka dokładność, do pomiaru temperatury procesowej, do zastosowań ogólnych w przemyśle.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Termometr TMR131 - atrakcyjny cenowo, niewielkie wymiary zabudowy, niezawodne działanie, łatwy montaż i uruchomienie - spełnia wymagania nowoczesnej techniki pomiarowej. Wbudowany czujnik cienkowarstwowy Pt100 o specjalnej antywibracyjnej konstrukcji gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne i najszybszą odpowiedź pomiarową.

Korzyści

  • Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej

  • Bardzo krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Wysoka dokładność, nawet przy małej długości zanurzenia

  • 4-przewodowy czujnik Pt100 lub programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem 4...20 mA

  • Konfiguracja i wizualizacja za pomocą bezpłatnego oprogramowania obsługowego ReadWin® 2000 PC

  • Rozpoznawanie uszkodzenia czujnika (np. wskutek zwarcia lub przerwyw obwodzie) - konfiguracja sygnału awaryjnego zgodnie z NAMUR NE43

  • Dopuszczenie GL do stosowania w przemyśle stoczniowym

Zastosowanie

Termometr kompaktowy Easytemp® TMR31 służy do pomiarów temperatury w zbiornikach i rurociągach w zakresie -50...+150°C (+200°C z szyjką wydłużającą).

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Omnigrad T TR470, easytemp TSM470, U.S. Style Easytemp TSM470G