Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad T TR25
Ekonomiczny termometr z przyłączem gwintowym

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

  • Omnigrad T TR24 ©Endress+Hauser

Termometr jest głównie stosowany w przemyśle chemicznym, lecz znajduje również zastosowanie w innych branżach. Przyrząd wraz z przetwornikiem główkowym stanowi kompletne urządzenie o podwyższonej dokładności pomiarowej i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej końcówki osłony

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Dzięki kompaktowej konstrukcji, termometry Omnigrad T TR25, stanowią odpowiednie rozwiązanie dla niemal wszystkich aplikacji w procesach przemysłowych oraz do zastosowań ogólnych.

Termometr składa się z czujnika pomiarowego bez osłony ochronnej oraz z głowicy umożliwiającej instalację przetwornika do przetwarzania wartości mierzonych.

Typowe zastosowania:

  • Przemysł chemikaliów wysokowartościowych

  • Przemysł oświetleniowy

  • Ogólne zastosowania przemysłowe

  • Pomiary dla technologii ochrony środowiska

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Omnigrad T TST425