Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TLSC1
Termometr, system południowoafrykański

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

  • ©Endress+Hauser

Termometr jest przeznaczony głównie dla przemysłu chemicznego, ale może być również stosowany w innych branżach przemysłu. Termometr z przetwornikiem główkowym, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności pomiarowej i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Zabudowa w osłonie lub bezpośrednio w medium procesowym za pomocą przyłącza stałego lub przesuwnego. Może być również stosowany w aplikacjach o małej długości zanurzeniowej.

Korzyści

  • Różne typy termopar: typ J (Fe-CuNi), typ K (NiCr-Ni), typ N (NiCrSi-NiSi) lub typ T (Cu-CuNi)

  • Materiał płaszcza: stal k.o. 316SS lub 310 SS wg ANSI, Inconel 600

  • Długość zanurzeniowa dostosowana do wymagań użytkownika

  • Podłączenie elektryczne za pomocą ceramicznego bloku podłączeniowego lub przetwornika główkowego z wejściami uniwersalnymi, galwanicznie izolowanymi, sygnał wyjściowy: analogowy 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Czujnik termoparowy do zastosowań przemysłowych. Zawiera on stałe wkłady pomiarowe o różnej średnicy wraz z płytką montażową przetwornika lub ceramicznym blokiem podłączeniowym. Spoina pomiarowa może być uziemiona do płaszcza lub odizolowana od płaszcza. Głowicę przyłączeniową można wybrać spośród szerokiej gamy standardowych typów.

Zabudowa w osłonie lub bezpośrednio w medium procesowym za pomocą przyłącza stałego lub przesuwnego. Może być również stosowany w aplikacjach o małej długości zanurzeniowej.