Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TH56
Termopara z wtykiem, styl amerykański

Czujnik termoparowy w wersji ekonomicznej, do stosowania w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych

  • Zdjęcie termopary TH56 ©Endress+Hauser

Termopara ze stałym wtykiem jest łatwa w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy, dzięki wiarygodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych procesach. Termometr ten jest stosowany w wielu procesach i w aplikacjach laboratoryjnych, m.in. wymiennikach ciepła, komorach spalania, czy suszarniach. Bez osłony, płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. Umożliwia to uzyskanie szybkiej i dokładnej odpowiedzi pomiarowej w przypadku szybkich zmian temperatury.

Korzyści

  • Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik

  • Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)

  • Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Gotowy do natychmiastowego montażu!

  • Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok

Zastosowanie

Termoelement izolowany ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) jest stosowany w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych. Termopary mają szereg pożądanych cech, które czynią je doskonałym wyborem do zastosowań uniwersalnych i specjalnych.

Możliwe zastosowania czujników:

  • Wymienniki ciepła

  • Kotły paleniskowe i odzysknicowe

  • Komory spalania

  • Suszarnie

  • Gazy spalinowe

  • Stacje kompresorowe

  • Reaktory procesowe