Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TMT142C
Termometr TC, obiektowy przetwornik temperatury

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

  • ©Endress+Hauser

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Certyfikaty i testy potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa przez termometr. Zastosowanie przetwornika zapewnia wyższą dokładność i niezawodność podczas eksploatacji w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).

Korzyści

  • Obudowa jednokomorowa

  • Duży podświetlany wyświetlacz: wskazania wartości mierzonych, wykres słupkowy, sygnalizacja błędów

  • Separacja galwaniczna 2 kV (wejście/wyjście)

  • Szeroki asortyment gwintowych przyłączy z osłoną dostępny standardowo

  • Wymienny wkład pomiarowy: płaszcz (stal SS 316L/1.44o4) z izolacją mineralną

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: Obudowa ognioszczelna (Ex d), iskrobezpieczna (Ex is), nieiskrząca (Ex nA)

  • Obudowa aluminiowa lub ze stali kwasoodpornej: stopień ochrony IP67, NEMA 4X

Zastosowanie

  • Obiektowy przetwornik temperatury z protokołem HART® przetwarzający różne sygnały wejściowe na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Wejście:

    - termometr rezystancyjny

    - termopara

    - potencjometr (Ω)

    - przetwornik napięciowy (mV)

  • Protokół HART® umożliwiający obsługę lokalną za pomocą komunikatora ręcznego (DXR375) lub zdalną za pomocą komputera PC

  • Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej dla aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem (EEx d)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online