Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TC61
Termometr z czujnikiem termoparowym, wykonanie iskrobezpieczne

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

  • Termometr termoparowy z kołnierzem ©Endress+Hauser
  • Termometr termoparowy TC63 z gwintem

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Elastyczna konfiguracja.

Korzyści

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wersja iskrobezpieczna (Ex ia), ognioszczelna (Ex d) i nieiskrząca (Ex nA)

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szyjka wydłużająca, element dystansowy zabezpieczające przetwornik główkowy przed przegrzaniem

  • Różne typy przyłączy technologicznych: gwintowe, zaciskowe lub kołnierzowe

  • Szybki czas odpowiedzi ze zwężaną końcówką

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, długość zanurzenia zgodna z zamówieniem

Zastosowanie

  • Trudne i wymagające aplikacje

  • Przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego

  • Zakres pomiaru: -40 do 1 100 °C

  • Ciśnienie statyczne aż do 100bar zależnie od używanego połączenia procesowego

  • Klasa ochrony: IP68'