Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TH51
Modułowy termometr termoparowy, system amerykański

Najlepsza technika pomiaru temperatury do uniwersalnych zastosowań

  • ©Endress+Hauser

Ten modułowy termometr jest stosowany w wielu aplikacjach, w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przykłady: wymienniki ciepła, komory spalania, suszarnie, reaktory procesowe itd. Z różnymi typami przetworników główkowych stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z medium, bez osłony, zapewnia również bardzo krótkie czasy odpowiedzi pomiarowej. Duży wybór przyłączy technologicznych i wymiarów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

Korzyści

  • Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Gotowy do natychmiastowego montażu!

  • Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)

  • Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik

  • Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok

Zastosowanie

Termoelement izolowany ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO) jest stosowany w wielu aplikacjach procesowych i laboratoryjnych. Termopary mają szereg pożądanych cech, które czynią je doskonałym wyborem do zastosowań uniwersalnych i specjalnych.

Możliwe zastosowania czujników:

  • Wymienniki ciepła

  • Kotły paleniskowe i odzysknicowe

  • Komory spalania

  • Suszarnie

  • Gazy spalinowe

  • Stacje kompresorowe

  • Reaktory procesowe

  • Produkcja stali i szkła