Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TH15
Modułowy termometr rezystancyjny, system amerykański

Najlepsza technika pomiaru temperatury do uniwersalnych zastosowań

  • ©Endress+Hauser

Ten modułowy termometr jest przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w energetyce, rafineriach lub w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy w istniejącej osłonie. Z różnymi typami przetworników główkowych, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności.

Korzyści

  • Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji wykorzystującej standardowe główki podłączeniowe oraz możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika

  • Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym. Gotowy do natychmiastowego montażu!

  • Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)

  • Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik

  • Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok

  • Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/zwężanej końcówki osłony

  • Łatwy wybór przetwornika główkowego: z wyjściem analogowym 4-20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Termometry rezystancyjne TH15 o solidnej konstrukcji, są przeznaczone dla przemysłu procesowego i trudnych warunków środowiskowych.
Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym i płaszcza.

Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:

  • Przemysł chemiczny

  • Przemysł petrochemiczny

  • Energetyka

  • Rafinerie

  • Platformy wydobywcze