Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TR88
Termometr RTD do montażu w istniejącej osłonie

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

  • ©Endress+Hauser

Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

  • Głębokość zanurzenia dostosowana do długości całkowitej stosowanej osłony, regulowana za pomocą przesuwnej tulei zaciskowej

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Termometry rezystancyjne Omnigrad S TR88 skonstruowane zostały z myślą o przemyśle nieorganicznym. Stosuje się je tam, gdzie wysokie ciśnienia i temperatury oraz wysokie przepływy to normalne warunki pracy. Termometry wyposażone są w pochwy termometryczne, które należy zamawiać oddzielnie.

TR88 jest termometrem rezystancyjnym z szyjką przedłużającą z przyłączem dla pochwy termometrycznej oraz głowicą umożliwiającą instalację przetwornika do przetwarzania wartości. Dzięki modułowej konfiguracji może być stosowany we wszystkich procesach przemysłowych, w których występują obciążenia termiczne i mechaniczne.

  • Przemysł chemiczny

  • Przemysł energetyczny

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Omnigrad S TST280, Omnigrad S TST281, Omnigrad S TST288, TST289