Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad M TR12
Modułowy termometr RTD z tuleją zaciskową

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury we wszystkich branżach przemysłu

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań we wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/stożkowej końcówki osłony

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Termometry rezystancyjne TR12 z serii Omnigrad M skonstruowane zostały z myślą o przemyśle chemikaliów wysokowartościowych, jednakże odpowiednie są również do zastosowań ogólnych.

Termometr składa się z czujnika pomiarowego w osłonie ochronnej oraz głowicy przyłączeniowej, umożliwiającej instalację przetwornika do przetwarzania wartości mierzonych.

Dzięki modułowej konfiguracji oraz konstrukcji zgodnej z normą DIN 43772 (form 2/3), termometr TR12 może być stosowany prawie we wszystkich procesach przemysłowych.

Typowe zastosowania:

  • Przemysł chemikaliów wysokowartościowych

  • Przemysł oświetleniowy

  • Przemysł spożywczy

  • Ogólne zastosowania przemysłowe

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: TST12, TST221