Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad TA570
Osłona prętowa

Osłona wytwarzana z okrągłego pręta (rozwiercana). Stosowana w trudnych warunkach procesowych lub w standardowych aplikacjach.

  • ©Endress+Hauser

Ze względu na wymagające warunki procesu w trudnych aplikacjach, wytrzymałość osłony musi być dokładnie obliczona. Do sprawdzania jakości materiałów i wykonania służą badania penetracyjne, ultradźwiękowe, próby szczelności helem, próby wytrzymałości ciśnieniowej, jak również badania nieniszczące materiałów.

Korzyści

  • Kształt części zwilżanych osłony: stożkowy. Wymiary odsadzenia, długość zanurzenia i zwężenia mogą być dobrane zgodnie z wymaganiami aplikacji

  • Szeroki asortyment standardowych materiałów. Wersje specjalne można zamówić podając ich specyfikację

  • Dostępne wersje o różnej chropowatości powierzchni

  • Wspawywane przyłącze technologiczne

Zastosowanie

Osłona termometryczna TA570 jest przeznaczona do stosowania z termometrami rezystancyjnymi i termoparami. Główne zastosowanie to aplikacje o trudnych warunkach procesowych.