Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Konkurs iTEMP TMT82

Weź udział w konkursie i odbierz nagrody

Jak dobrze znasz nasz wyjątkowy przetwornik temperatury iTEMP TMT82? Odpowiedz na pięć prostych pytań i wygraj.

Korzyści

  • Każde zgłoszenie, które zawiera prawidłowe odpowiedzi wygrywa!

Wypełnij formularz i wygraj:

  • Pierwszych 30 osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi otrzyma termometr IR. Można nim sprawdzić temperaturę powierzchni i ustrzec się przed oparzeniem.

  • Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowaliśmy unikatowy model przetwornika TMT82 z zamontowanym w środku magnesem. Można nim przytwierdzić do metalowej powierzchni kartkę z terminami najbliższych wydarzeń lub zdjęcia z wakacji.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie iTEMP TMT82.

Poprawne odpowiedzi na pytania:

  • Pytanie 1: HART 7

  • Pytanie 2: 40FIT

  • Pytanie 3: 2 wejścia i 1 wyjście

  • Pytanie 4: 8 zdarzeń

  • Pytanie 5: 60 g

Wszystkie osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi otrzymają nagrody. Przekażemy je do końca października 2015 r.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online