Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Uzupełnij punkt pomiaru temperatury

Skorzystaj z oferty czujników temperatury i przetworników, aby Twój punkt pomiarowy był kompletny.

W naszej ofercie znajdziesz czujniki temperatury do każdego zastosowania od pomiaru temperatury otoczenia aż po pomiar temperatury stali w piecu hutniczym. Obejmuje ona czujniki rezystancyjne oraz termopary wielu typów. Dzięki niej Twój pomiar temperatury będzie kompletny.

Korzyści

  • Kompletne wyposażenie punktu pomiaru temperatury od jednego dostawcy

  • Oferujemy osłony termometryczne prętowe, rurowe, ceramiczne, typu VanStone

  • Oferujemy czujniki temperatury otoczenia, płaszczowe, ogólnego przeznaczenia, w wykonaniach przeciwwybuchowych, wysokotemperaturowe, rozwiązania specjalne jak termometry wielopunktowe dla rafinerii

  • Posiadamy największą ofertę przetworników temperatury w wersjach głowicowych, listwowych i obiektowych. Od najprostszych rozwiązań analogowych do zaawansowanych przetworników z komunikacją cyfrową do zastosowań w systemach bezpieczeństwa SIS/ESD

Omnigrad M TR10

  • Termometr modułowy z przyłączami gwintowymi i osłoną rurową dopasowaną do aplikacji

  • Czujnik StrongSens odporny na drgania

  • Wymienny wkład pomiarowy z czujnikiem rezystancyjnym (klasa A, AA)

iTEMP TMT112

  • Konfigurowalny przetwornik HART

  • Jedno wejście dla czujników rezystancyjnych i termopar

  • Szerokość zaledwie 12,6mm do instalacji w ograniczonej przestrzeni montażowej

  • Separacja galwaniczna 2kV

  • Kompensacja zimnych końców termopar

Omnigrad T TST187

  • Ekonomiczny termometr z przyłączem gwintowym (G1/2 lub NPT1/2)

  • Osłona rurowa 9mm

  • Wymienny wkład z czujnikiem Pt100 (TF), klasa A

iTEMP TMT80

  • Konfigurowalny przetwornik 4…20 mA

  • Jedno wejście dla Pt100/Pt1000 i wybranych termopar

  • Odporny na drgania, zawilgocenie i korozję

  • Kompensacja zimnych końców termopar

Czujnik temperatury Omnigrad T TST187 oraz przetwornik iTEMP TMT80 dostępne są w sklepie internetowym E-direct

Sprawdź pełną ofertę naszego sklepu internetowego na www.e-direct.endress.com

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online