Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
E+H = °C - wzór na temperaturę Narzędzia wspomagające projektowanie, uruchomienie i obsługę

E+H = °C - wzór na temperaturę

Narzędzia wspomagające projektowanie, uruchomienie i obsługę

Endress+Hauser oferuje dwa narzędzia wspomagające szybkie projektowanie punktów pomiaru temperatury. Narzędzia te można stosować oddzielnie lub w połączeniu ze sobą.

Korzyści

  • Łatwe zaprojektowanie punktów pomiarowych

  • Weliminowanie czasochłonnych analiz

Applicator Selection

Umożliwia łatwe i szybkie projektowanie punktów pomiarowych bez specjalistycznej wiedzy i czasochłonnych analiz. Podczas projektowania punktów pomiarowych, najważniejsze decyzje podejmowane są już w fazie tworzenia podstawowej specyfikacji inżynierskiej. Wybór właściwego termometru zapewnia dokładny pomiar i zmniejsza ryzyko awarii podczas eksploatacji.

Wystarczy zdefiniować najważniejsze parametry aplikacji, takie jak rodzaj medium, zakres ciśnienia i temperatury pracy. Po wprowadzeniu wartości, Applicator wskazuje ogólną specyfikację punktu pomiarowego, która może być zawężona na kolejnym etapie i generuje porównanie odpowiednich przyrządów

Configurator+Temperature

Podczas konfiguracji termometru konieczne jest uwzględnienie licznych norm i wytycznych. Korzystając z Configurator+Temperature zwiększysz efektywność prac inżynierskich, wyeliminujesz czasochłonne analizy katalogów i otrzymasz prawidłowy kod zamówieniowy.

Program wspomaga proces konfiguracji wybranego typu termometru. Krok po kroku, określana jest pełna specyfikacja przyrządu, począwszy od wyboru geometrii końcówki termometru, przyłącza procesowego i szyjki a skończywszy na głowicy przyłączeniowej i przetworniku. Proces projektowania wspomagany jest przez szczegółową prezentację graficzną i wbudowaną bazę danych.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online