Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TAF12T
Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

Zastosowanie w piecach do wypalania ceramiki, cegieł, przemyśle produkcji porcelany i szkła.

  • Omnigrad S TAF12T ©Endress+Hauser
  • Omnigrad S TAF12T ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi z metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona oraz płaszcz środkowy i wewnętrzny wykonany z materiałów ceramicznych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.

Korzyści

  • Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej

  • Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych

  • Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym

Zastosowanie

Termometr TAF12T zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu R, S lub B) wykonaną z przewodów termoelektrycznych ze stopu metali szlachetnych (Pt-Rh) w izolacji ceramicznej oraz w potrójnej osłonie ceramicznej.Zabudowa w instalacji procesowej realizowana jest za pomocą kołnierza przesuwnego.

Termometry TAF posiadają aluminiową główkę przyłączeniową oraz tuleję metalową (umożliwiającą wprowadzenie termometru do instalacji procesowej). Dostępne są albo z listwą zaciskową, albo z przewodami do podłączenia przetwornika temperatury serii iTEMP®, umożliwiającego uzyskanie wymaganego sygnału wyjściowego.