Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad M TW251
Osłona czujników temperatury

Do zastosowania w standardowych aplikacjach. Zintegrowane złącze zaciskowe pozwala na zamontowanie czujników różnego typu.

  • ©Endress+Hauser

Osłona ta posiada zintegrowane złącze zaciskowe, sprawdza się w różnych aplikacjach przemysłowych łącznie nawet z aplikacjami higienicznymi. Osłona jest przeznaczona do montażu w rurociągach i zbiornikach, gdzie istnieją gwintowe lub wspawywane przyłącza technologiczne. Konstrukcja osłony pozwala na umieszczenie wkładów pomiarowych różnego typu o średnicy 6 mm, m.in. termometrów kompaktowych, termometrów bez osłony lub czujników płaszczowych.

Korzyści

  • Złącze zaciskowe pozwala na wymianę wadliwego czujnika bez przerywania procesu technologicznego

  • Możłiwość wyboru róznych typów przyłączy technologicznych: gwintowych (G ½", G ¼", NPT ½", ...); spawanych (kulistych, walcowych)

  • Tuleja przyłącza zaciskowego z PTFE lub stali k.o. 316

  • Możliwość zamówienia certyfikatu materiałowego 3.1.B (wg PN-EN 10204)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: TA250