Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad TA535
Osłona czujników temperatury

Przeznaczona do przemysłowych zastosowań ogólnych, w których występują średnie i wysokie obciążenia.

  • ©Endress+Hauser

Osłona posiada sześciokątną szyjkę, może być zastosowana w aplikacjach przemysłowych, w których występują średnie i wysokie obciążenia. Na ogół stosowana na rurociągach lub zbiornikach posiadających przyłącze gwintowe. Konstrukcja osłony pozwala na umieszczenie wkładów pomiarowych o średnicy 6 mm, szczególnie termometrów bez osłony. Posiada przyłącza (termometru jak i procesowe) NPT oraz gazoszczelne. Długość zanurzeniowa może być wybrana zgodnie z wymaganiami procesu.

Korzyści

  • Standardowo dostępnych kilka przyłączy technologicznych

  • Standardowo dostępnych kilka wersji o różnej średnicy zewnętrznej

  • Przyłącza termometru: ½" NPT, G ½”

  • Materiał: stal k.o. 316L/1.4404

  • Certyfikat materiałowy dostępny standardowo

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: TA530, TA531

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online