Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad T TST434
Termometr do pomiaru temperatury otoczenia

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

  • ©Endress+Hauser

Termometr RTD jest przeznaczony szczególnie do kontrolowania temperatury w pomieszczeniach. Przyrząd wraz z przetwornikiem główkowym stanowi kompletne urządzenie o podwyższonej dokładności pomiarowej i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Do pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Wysoka dokładność i i doskonała stabilność długoterminowa.

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Zastosowanie

Termometr ten stosowany jest do pomiaru temperatury na przestrzeni otwartej lub w wilgotnym środowisku, np. w chłodniach lub komorach klimatycznych. Wartość mierzona może być transmitowana jako wartość rezystancji lub sygnał 4...20 mA. Przetwarzanie wartości zapewnia przetwornik instalowany w obudowie z poliwęglanu, o stopniu ochrony IP65 lub w głowicy wg DIN 43729 form B, o stopniu ochrony IP55.