Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad T TST310
Termometr z czujnikiem rezystancyjnym i umocowanym przewodem

Atrakcyjny cenowo czujnik RTD do użytku w aplikacjach procesowych i laboratoryjnych.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Czujnik RTD z trwale umocowanym przewodem jest łatwy w instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi temperatury w typowych aplikacjach procesowych. Czujnik jest przeznaczony szczególnie do pomiarów temperatury maszyn, urządzeń laboratoryjnych i instalacji oraz mediów takich, jak powietrze, woda, olej itd. Bez osłony termometrycznej płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. To umożliwia wykrywanie szybkich zmian temperatury: wysoka dokładność, szybka odpowiedź pomiarowa.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości regulacji długości zanurzenia i bogatemu asortymentowi przyłączy technologicznych

  • Krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Pojedynczy lub podwójny czujnik Pt100 o klasie dokładności A, B lub AA wg PN-EN 60751

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

Zastosowanie

Termometr rezystancyjny TST310 z czujnikiem Pt100 jest przeznaczony przede wszystkim do aplikacji w instalacjach mechanicznych, laboratoryjnych i doświadczalnych. Stosowany jest do pomiaru temperatury gazów i cieczy, takich jak powietrze, woda, olej, itd.