Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Thermophant® T TTR31
Sygnalizator temperatury

Kompaktowy i ekonomiczny przyrząd do bezpiecznego monitorowania temperatury procesowej.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Nowoczesna technologia pomiarowa to oszczędność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezawodność, łatwy montaż i eksploatacja. Nasz sygnalizator spełnia te wymagania. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznych pomiarach i monitorowaniu temperatury procesowej. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym. Odporne na drgania czujniki z cienką membraną gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Wbudowana elektronika sygnalizacyjna umożliwiająca niezależną i ekonomiczną kontrolę oraz regulację temperatury procesu

  • Duża powtarzalność i stabilność długoterminowa

  • Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych zapewnione przez wyświetlacz cyfrowy i wskaźniki LED

  • Platynowy czujnik termorezystancyjny o stabilności długoterminowej (Pt100 klasa A wg IEC 60751)

  • Szybka odpowiedź pomiarowa i duża dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia

  • Możliwość obsługi i wizualizacji poprzez komputer PC za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego FieldCare lub ReadWin® 2000

  • Zgodność ze standardem DESINA

Zastosowanie

Sygnalizator Thermophant T przeznaczony jest do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w procesach technologicznych w zakresie od -50 do 150°C.

Wersje elektroniki:

  • 1 x wyjście sygnalizacyjne PNP

  • 2 x wyjście sygnalizacyjne PNP

  • 2 x wyjście sygnalizacyjne PNP lub 1 x wyjście sygnalizacyjne PNP i dodatkowe wyjście analogowe 4...20 mA (aktywne)