Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TR65 Termometr rezystancyjny

TR65
Termometr z czujnikiem Pt100, wykonanie iskrobezpieczne

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

TR65
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751
    class AA acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

Zastosowanie

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Czujnik może być instalowany bez osłony, w bezpośrednim kontakcie z medium lub gdy wymaga tego aplikacja - w osłonie - przesuwnie z dociskiem sprężynowym. Elastyczna konfiguracja.

  • Trudne i wymagające aplikacje

  • Przemysł petrochemiczny

  • Stacje mocy

  • Inżynieria środowiskowa

  • Zakres pomiaru: -200 do +600 °C

  • Ciśnienie statyczne aż do 75 bar zależnie od używanego przyłącza procesowego

  • Klasa ochrony: IP68

Korzyści

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wersja iskrobezpieczna (Ex ia), ognioszczelna (Ex d) i nieiskrząca (Ex nA)

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, długość zanurzenia zgodna z zamówieniem

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja