Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Omnigrad S TMT162R
Termometr Pt100, obiektowy przetwornik temperatury

Bezpieczna kontrola temperatury procesowej w wymagających zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Certyfikaty i testy potwierdzają spełnienie wymagań bezpieczeństwa przez termometr. Zastosowanie przetwornika zapewnia wyższą dokładność i niezawodność podczas eksploatacji w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).

Korzyści

  • Obudowa dwukomorowa

  • Duży podświetlany wyświetlacz: wskazania wartości mierzonych, wykres słupkowy, sygnalizacja błędów

  • Separacja galwaniczna 2 kV (wejście/wyjście)

  • Szeroki asortyment gwintowych przyłączy z osłoną dostępny standardowo

  • Wymienny wkład pomiarowy: płaszcz (stal SS 316L/1.44o4) z izolacją mineralną

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: Obudowa ognioszczelna (Ex d), iskrobezpieczna (Ex is), nieiskrząca (Ex nA)

  • Obudowa aluminiowa lub ze stali kwasoodpornej: stopień ochrony IP67, NEMA 4X

Zastosowanie

Termometr rezystancyjny TMT 162R z serii Omnigrad S, skonstruowano z myślą o spełnieniu wymogów procesowych w obszarach takich, jak przemysł chemiczny, petrochemiczny i energetyczny, jednak odpowiedni jest również do zastosowań ogólnych.

Termometr TMT 162R zawiera wkład pomiarowy RTD (Pt100) oraz wbudowany 2-przewodowy przetwornik temperatury z wyjściem 4...20 mA, konfigurowany za pomocą protokołu HART®.

Typowe zastosowania:

  • Przemysł chemiczny i chemia farmaceutyczna

  • Przemysł petrochemiczny

  • Przemysł petrochemiczny

  • Przemysł celulozowo-papierniczy

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: TMD833T