Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TLSC2
Czujnik termoparowy ze stałym przewodem, system południowoafrykański

Przeznaczony do aplikacji o wysokiej temperaturze medium

  • ©Endress+Hauser

Łatwy montaż: za pomocą przesuwnej tulei zaciskowej lub bez przyłącza; duża elastyczność dzięki wkładom o różnych średnicach i możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika. Przeznaczony do stosowania w przemyśle produkcji żelazochromu.

Korzyści

  • Różne typy termopar: typ J (Fe-CuNi), typ K (NiCr-Ni), typ N (NiCrSi-NiSi) lub typ T (Cu-CuNi)

  • Materiał płaszcza: stal k.o. 316SS lub 310 SS wg ANSI, Inconel 600

  • Długość zanurzeniowa dostosowana do wymagań użytkownika

Zastosowanie

Termometr zawiera stałe wkłady pomiarowe o różnej średnicy wraz ze stałym przewodem, szybkozłączem wtykowym lub kombinacją obu wersji.

Zabudowa w osłonie lub bezpośrednio w medium procesowym. Może być również stosowany w aplikacjach o małej długości zanurzeniowej.Termometry te są stosowane do pomiaru temperatury w przemyśle produkcji żelazochromu, gdzie wymagane są długości powyżej 15 metrów i gdzie występują rozpryski stopionego metalu.