Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sample preparation
Liquiline System CAT810

Self-cleaning backflush filter for sampling from pressurized pipes and outlets

  • Liquiline System CAT810 - Sample preparation system for pressurized pipes and outlets, panel version ©Endress+Hauser
  • Liquiline System CAT810 - Sample preparation  for pressurized pipes and outlets, panel with timer ©Endress+Hauser
  • Liquiline System CAT810 - Sample preparation  for pressurized pipes and outlets, stand version ©Endress+Hauser

Liquiline System CAT810 provides filtrate for continuous online monitoring of municipal and industrial wastewater and industrial processes. Its self-cleaning crossflow filter avoids filter blocking, thus increasing your process safety. Thanks to a minimized dead volume, it reflects changes in your process promptly and shortens the response time of your downstream measuring devices.

Korzyści

  • Long maintenance intervals due to automatic back-flush function

  • Save costs through tool-free maintenance and easy replacement of filter elements

  • Control via the user-friendly Liquiline System analyzer for perfect synchronization of the measuring point or timer-controlled operation

  • Various mounting options for optimum fit to the application

  • Short response time of downstream measuring devices thanks to low dead volume

Zastosowanie

Liquiline System CAT810 is designed for:

  • Outlets of municipal and industrial wastewater treatment plants

  • Collection of aqueous samples from pressurized pipes in industrial processes

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Stamoclean CAT221