Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18

Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18

Gdy potrzebujesz niezawodnego systemu do pomiaru przewodności w branży spożywczej!

Smartec CLD18 to ekonomiczny system do pomiarów metodą indukcyjną z funkcją sygnalizacji przejścia pomiędzy fazami. System złożony z przetwornika i czujnika pomiarowego jest niewrażliwy na zakłócenia, łatwy w obsłudze,
ma higieniczną konstrukcję, wykluczającą ryzyko zanieczyszczenia produktu i procesu, dlatego doskonale sprawdza się w branży spożywczej i nie tylko.

  • Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  •  Proces CIP ©Endress+Hauser

    Proces CIP

Parametry metrologiczne

Zakres pomiaru:

  • Przewodność: 200 μS/cm ... 1000 mS/cm

  • Temperatura: -10 ... 130 °C

  • Ciśnienie: do 12 bar

  • Czas odpowiedzi: przewodność t95 < 1.5 s, temperatura t90 < 50 s

Więcej informacji na stronie produktu Smartec CLD18

lub w artukule Smartec CLD18 - kompaktowy układ do pomiaru przewodności

Dostawa już w 48 godzin

Przy zamówieniu do 5 szt. urządzenia Smartec CLD18 z przyłączem mleczarskim DIN11851 DN50 czas dostawy wynosi 48 godzin

Korzyści

  • Unikalna higieniczna konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniu

  • Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP)

  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia zabudowę na rurociągach o małej średnicy

  • Zgodność z rozporządzeniem WE nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej i 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

  • Solidna obudowa ze stali kwasoodpornej ze stopniem ochrony IP69K (możliwe mycie z zewnątrz) i możliwość przełączania zakresów pomiarowych (MRS)

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat Smartec CLD18?

Skontaktuj się z nami dzwoniąć pod numer 71 773 00 00 lub wysyłając poniższy formularz