Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zestaw do kalibracji czujników przewodności
Conducal CLY421

Przenośny zestaw do kalibracji, do aplikacji wody ultraczystej

  • ©Endress+Hauser

Conducal CLY421 to idealny zestaw do kalibracji czujników przewodności w aplikacjach pomiarowych wody czystej i ultraczystej. Służy do pomiarów porównawczych, zapewnia pełną spójność pomiarową podczas legalizacji i kalibracji. Poza tym zestaw jest w pełni zgodny z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego. Conducal jest umieszczony w trwałej walizce z wytrzymałego tworzywa, zawiera zasilany z baterii przetwornik Liquiline, umożliwiający kalibrację na obiekcie.

Korzyści

  • Kalibracja fabryczna zapewniająca spójność pomiarową z materiałami referencyjnymi NIST i DAkkS

  • Kalibracja fabryczna Conducal zgodnie z ASTM D-5391

  • Armatura przepływowa z możliwością regulacji i kontroli, zgodna z ASTM D-5391

  • Dokładna kalibracja z użyciem próbki medium procesowego i porównanie z systemem referencyjnym

  • Szybka konfiguracja pomiaru porównawczego z wykorzystaniem armatury przepływowej

  • Kalibracja na obiekcie, umieszczony w walizce, z zasilanym z baterii przetwornikiem Liquiline

Zastosowanie

Conducal CLY421 to przenośny zestaw do kalibracji i legalizacji czujników przewodności. Jest on przeznaczony do aplikacji wody czystej i ultraczystej o przewodności do 20 µS/cm:

  • Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny

  • Przemysł spożywczy

  • Produkcja półprzewodników

Spójność pomiarowa ze wzorcami krajowymi (NIST i DAkkS) zapewnia pełną zgodność z przepisami.