Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Armatura przepływowa
Flowfit CUA252

Armatura przepływowa z polietylenu (PE) do wody pitnej, przemysłowej i użytkowej

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

    Armatura przepływowa Flowfit CUA252 z zamontowanym układem czyszczenia ultradźwiękowego CYR52.

  • ©Endress+Hauser

    Bezobsługowy pomiar mętności medium: armatura przepływowa Flowfit CUA252 z zamontowanym układem czyszczenia ultradźwiękowego CYR52.

Flowfit CUA252 to armatura przepływowa do pomiarów mętności we wszystkich aplikacjach wody pitnej i przemysłowej. Konstrukcja niwelująca rozproszenie wsteczne umożliwia dokładny pomiar medium procesowego o bardzo niskiej wartości mętności. Polietylen (PE) o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę umożliwia stosowanie w aplikacjach pomiarowych wody pitnej. W ten sposób nawet jedna kropla medium procesowego nie ulegnie zmarnowaniu. Przyłącze czujnika typu "clamp" oraz automatyczne odpowietrzenie przyspieszają montaż i uruchomienie czujnika.

Korzyści

  • Dokładny pomiar mętności medium procesowego: bardzo małe rozproszenie wsteczne umożliwia uzyskanie wiarygodnych danych pomiarowych nawet dla mediów o bardzo niskiej wartości mętności.

  • Elastyczny montaż: szybka zabudowa na rurociągu procesowym lub rurze obejściowej dzięki szerokiemu asortymentowi przyłączy technologicznych.

  • Szybki montaż i uruchomienie czujnika: przyłącze typu "clamp" i automatyczne odpowietrzenie przyśpieszają montaż na instalacji technologicznej.

  • Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi) i temperaturach do 60°C (140°F).

Zastosowanie

Armatura przepływowa Flowfit CUA252 jest przeznaczona do stosowania z czujnikami mętności Turbimax CUS52D w następujących aplikacjach:

  • Woda pitna i technologiczna:
    - Wszystkie punkty pomiarowe od wlotu do wylotu stacji oczyszczania
    - Kontrola wody źródlanej i surowej
    - Wszystkie punkty pomiarowe w sieciach dystrybucyjnych
    - Wszystkie punkty kontroli jakości w zakładach produkcji wody

  • Oczyszczalnie ścieków:
    - Ponowne wykorzystanie wody z kanału wylotowego

  • Przemysłowa woda użytkowa:
    - Wszystkie punkty pomiarowe od wlotu do wylotu zakładu produkcji wody
    - Wszystkie punkty pomiarowe w sieciach dystrybucyjnych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online