Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquiline System CA80AM - najwyższej klasy analizator procesowy do precyzyjnych pomiarów stężenia jonów amonowych

Analizator azotu amonowego
Liquiline System CA80AM

System kolorymetryczny do bezpośredniego monitoringu procesów uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków

CA80AM
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0.05 to 20 mg/l NH4-N
    0.5 to 50 mg/l NH4-N
    1 to 100 mg/l NH4-N
    0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l NH4-N

  • Temperatura procesu

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Unpressurized

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87

Zastosowanie

Analizator zapewnia wysoką dokładność pomiaru stężenia jonów amonowych we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Jako reprezentant platformy Liquiline analizator umożliwia automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników (plug&play) i pozwala na łatwą rozbudowę do samodzielnej stacji pomiarowej przy minimalnym czasie potrzebnym na montaż. Automatyczne wzorcowanie i czyszczenie, jak również niskie zużycie reagentów zapewniają oszczędność kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych. Zaawansowana diagnostyka z możliwością zdalnego dostępu zapewnia bezpieczeństwo procesu i umożliwia przygotowanie dokumentacji procesu dla organów nadzoru.

Analizator Liquiline System CA80AM służy do monitorowania i kontroli:

  • Na wlocie oczyszczalni ścieków

  • Na wylocie z oczyszczalni ścieków dla celów sporządzania dokumentacji

  • Komór napowietrzania

  • Zakładów uzdatniania wody

  • Skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych

Korzyści

  • Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens i przyjazna obsługa

  • Łatwa rozbudowa do samodzielnej stacji pomiarowej poprzez dodawanie modułów i dołączanie kolejnych czujników Memosens

  • Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu

  • Niskie koszty eksploatacyjne dzięki możliwości automatycznego wzorcowania, dowolnie programowanej częstotliwości wzorcowania i czyszczenia, zwiększenie trwałości reagentów dzięki modułowi chłodzenia (opcja)

  • Zgodność ze znormalizowaną kolorymetryczną metodą błękitu indofenolowego wg PN-ISO 7150-1, DIN 38406-5 oraz GB 7481-87

Filmy

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja