©Endress+Hauser
ASP Station 2000 RPS20B to automatyczna, próżniowa stacja poboru próbek do monitorowania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i wód powierzchniowych.
©Endress+Hauser
Jej izolowana obudowa ze stali nierdzewnej sprawia, że stacja poboru próbek jest solidnym i niezawodnym rozwiązaniem do pobierania próbek wody i ścieków.
Następca
Łatwe i ukierunkowane na cel automatyczne pobieranie próbek w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Wysokość ssania
6 m (19,69 ft) suction height 8 m (26,25 ft)
Chłodzenie
active: dynamic cooling unit
Wymiar
1.300 x890 x 740 mm (hxbxt) 51,18 x 34,7 x 28,9 inch
Dokumentów: 4
ASP Station 2000 RPS20B
Technical Information
Automatic sampler for liquid media
EN
PL
Niemiecki French Chiński
05/05/2014
Język:
Angielski
Wersja:
05/05/2014
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI01149CEN_0114.pdf
ASP Station 2000 RPS20B
Operating Instructions
Stationary sampler for liquid media
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
15/02/2019
29/07/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/02/2019
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA01324CEN_0219.pdf
ASP Station 2000 RPS20B
Skrócona instrukcja obsługi
Stacjonarna stacja poboru próbek cieczy
EN
PL
Czeski Duński Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Niderlandzki Portugalski Rosyjski
15/02/2019
03/07/2014
Język:
Polski
Wersja:
15/02/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
KA01176CPL_0219.pdf
Product family: ASP-Station
Product root: RPS20B- Declaration number: EC_00473_02.17
EN
PL
Niemiecki French
08/03/2019
Język:
Angielski
Wersja:
08/03/2019
Rozmiar pliku:
170.2 KB
Nazwa pliku:
EC_00473_02.17_RPS20B.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit RPS20B: Suction hose internal cpl.
Kod zamówieniowy
71257684
Kod zamówieniowy
71257685
Kod zamówieniowy
71257683
Kit RPS20B: equipment couplings
Kod zamówieniowy
71257680
Kit RPS20B: Terminal board
Kod zamówieniowy
71257702
Kit RPS20B: Membrane pump
Kod zamówieniowy
71257675
Kit RPS20B: Airmanager: Tubing set
Kod zamówieniowy
71257681
Kit RPS20B: Rotary tap drive cpl.
Kod zamówieniowy
71257699
Kit RPS20B: Rotary tap cpl. + adapter
Kod zamówieniowy
71257700
Kit RPS20B: Cable set rotary tap
Kod zamówieniowy
71257701
Kit RPS20B: Distribution hose 15x2
Kod zamówieniowy
71259919
Kit RPS20B: 3 contact spring + cable
Kod zamówieniowy
71257689
Kit RPS20B: LF-cable + Temp. sensor
Kod zamówieniowy
71259914
Kit RPS20B: Temp. sensor wet compartment
Kod zamówieniowy
71257697
Kit RPS20B: Locking handle dosing system
Kod zamówieniowy
71257690
Kit RPS20B: Carrier plate dosing chamber
Kod zamówieniowy
71257694
Kit RPS20B: Dosing unit: Set of gaskets
Kod zamówieniowy
71257687
Kit RPS20B: Acryl dosing chamber 200 ml
Kod zamówieniowy
71257686
Kit RPS20B: Flange dosing unit cond. cpl
Kod zamówieniowy
71257691
Kit RPS20B: Dosing chamber fixing ring
Kod zamówieniowy
71259915
Kit RPS20B: Locking handle bolt cpl.
Kod zamówieniowy
71257693
Kod zamówieniowy
71257659
Kit RPS20B: Roof cpl. 316(x)
Kod zamówieniowy
71257657
Kit RPS20B: Bottle tray + 12x 1 l PE
Kod zamówieniowy
71251004
Kit RPS20B Bottle tray + 12x1l glass
Kod zamówieniowy
71251023
Kit RPS20B: Bottle tray + 6x 3 l PE
Kod zamówieniowy
71251025
Kit RPS20B: Bottle tray + 6x 1.8 l glass
Kod zamówieniowy
71251027
Kit RPS20B: Bottle tray + 2x 12 l PE
Kod zamówieniowy
71251028
Kit RPS20B Distribution pan 6 bottles
Kod zamówieniowy
71251029
Kit RPS20B Distribution pan 12 bottles
Kod zamówieniowy
71251031
Butelka 1 litrowa PE + nakrętka, 24 szt.
Kod zamówieniowy
71111164
Butelka szklana 1-litr. +nakrętka, 24szt
Kod zamówieniowy
71111165
1,8 litra butelka szklana +nakr., 6 szt.
Kod zamówieniowy
71134277
Butelka PE 3l + nakrętka, 12 szt.
Kod zamówieniowy
71111167
12 Liter (3,17US gal.)PE + cover 1 pcs
Kod zamówieniowy
71251036
20 Liter (5,3US gal.)PE + cover 1 pcs
Kod zamówieniowy
71251038
Butelka PE 30l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111172
Butelka PE 60l + nakrętka, 1 szt.
Kod zamówieniowy
71111173
Suction line 13mm (1/2") ID, EPDM
Kod zamówieniowy
71111236
Sitko V4A 316(x) dla 13mm (1/2") ID,
Kod zamówieniowy
71111185
Sitko V4A 316(x) dla 16mm (5/8") ID,
Kod zamówieniowy
71111186
Sitko V4A 316(x) dla 19mm (3/4") ID,
Kod zamówieniowy
71111187
Kit RPS20B Distribution system
Kod zamówieniowy
71251041
Kit RPS20B: Cabinet stand, V4A; 316(x)
Kod zamówieniowy
71251044
Kit CSF48 Komora armatury przepływowej
Kod zamówieniowy
71119408
Kit 10m suction line pvc, 13mm (1/2") ID
Kod zamówieniowy
71404384
Kit 10m suction line pvc, 16mm (5/8") ID
Kod zamówieniowy
71404385
Kit 10m suction line pvc, 19mm (3/4") ID
Kod zamówieniowy
71404386
Kit 10m suction line EPDM 13mm (1/2") ID
Kod zamówieniowy
71404388
Kit 10m suction line EPDM 16mm (5/8") ID
Kod zamówieniowy
71404389
Kit 10m suction line EPDM 19mm (3/4") ID
Kod zamówieniowy
71404390
Kit RPS20B: Cylinder lock + keys
Kod zamówieniowy
71256900
Kit RPS20B: Locking handle, without lock
Kod zamówieniowy
71256901
Kit RPS20B: set of gaskets for door
Kod zamówieniowy
71257655
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko