Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Orbisint CPS12 , elektroda redoks

Analogowa elektroda redoks
Orbisint CPS12

Elektroda szklana do standardowych zastosowań

CPS12
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    -1500 mV to +1500 mV

  • Temperatura procesu

    max. 135°C (274°F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 16bar (230psi)

Zastosowanie

Orbisint CPS12 to uniwersalna elektroda do pomiarów potencjału redoks dla przemysłu procesowego i ochrony środowiska. Wiarygodny i dokładny pomiar, nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność, doskonały stosunek jakości do ceny.

  • Pomiar ciągły oraz sygnalizacja wartości granicznych potencjału redoks w wolnozmiennych procesach technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących branż:

    - gospodarka wodno-ściekowa,

    - przemysł celulozowo papierniczy,

    - przemysł chemiczny,

    - wytwarzanie energii (np. oczyszczanie gazów spalinowych),

    - spalarnie odpadów,

  • Uzdatnianie wody

    - woda pitna,

    - woda chłodząca,

    - woda z ujęć głębinowych

Posiada dopuszczenia ATEX,FM oraz CSA do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Korzyści

  • Trwała elektroda o niskich wymaganiach konserwacyjnych, duża diafragma pierścieniowa z PTFE

  • Możliwość stosowania pod ciśnieniem do 16 bar (232 psi)

  • Odrębne elementy pomiarowe dla aplikacji w mediach o właściwościach redukcyjnych i utleniających

Poprzednia wersja