Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Urządzenie do ciągłych pomiarów mętności wody
Turbimax CUE21

Kompaktowy system do pomiarów mętności wody pitnej i wody technologicznej, z możliwością regulacji parametrów próby

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Turbimax CUE21 to niezawodny miernik do ciągłych pomiarów mętności zgodnie z normą PN-EN ISO 7027. Obsługa przyrządu jest prosta: podłączenie dopływu próbek wody, konfiguracja ustawień i system pracuje bez nadzoru. W Turbimax CUE21 kalibracja jest wykonywana krok po kroku na predefiniowanych wzorcach kalibracyjnych, co upraszcza obsługę. Funkcja automatycznego czyszczenia ultradźwiękowego zmniejsza częstotliwość konserwacji, co daje oszczędność kosztów eksploatacyjnych.

Korzyści

  • Mniejsza częstotliwość konserwacji: oszczędność kosztów eksploatacyjnych

  • Prosta i szybka kalibracja, weryfikacja w ciągu kilku sekund

  • Kuweta pomiarowa o niewielkiej objętości: krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Funkcja automatycznego czyszczenia ultradźwiękowego zmniejsza częstotliwość konserwacji

  • Możliwość regulacji parametrów próby (przepływu i ciśnienia medium)

Zastosowanie

Turbimax CUE21 to urządzenie do ciągłych pomiarów mętności:

  • Wody pitnej i procesowej:
    - Monitorowanie procesu
    - Monitorowanie i płukanie wsteczne filtrów w zakładach wodociągowych
    - Kontrola jakości wody w zakładach wodociągowych i sieciach dystrybucyjnych

  • Przemysłowej wody użytkowej:
    - Rurociągi recyrkulacyjne
    - Kontrola jakości wody chłodzącej

Pomiar jest wykonywany zgodnie z normą PN-EN ISO 7027.

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online